Versenkbare Steckdosen
Mit den versenkbaren Steckdosen sind Stromanschlüsse an Orten möglich, wo diese auch sinnvoll genutzt werden können.
- In Küchen, um eine Kaffeemaschine oder Toaster einzustecken. Es ist sogar möglich, dass die Steckdose nicht in die Tischfläche, sondern ganz einfach von einem Einbaukasten heruntergezogen wird
- In einem Sitzungszimmer lassen sich die verschiedenen PCs oder Beameranschlüsse elegant im Konferenztisch versenken
- Im Hotelzimmer sind die Energie- und Datenanschlüsse gleich im Schreibtisch integriert, sodass der Gast nicht lange nach den Anschlüssen suchen muss
Auf Kundenwunsch können Module auch mit TV-, Kat.6-, Audio-, Video-, USB-Anschluss ausgerüstet werden.