Flachkette
Flachkette:
- Flache Kabelketten für die Leitungsführung auf dem Boden
- Trittfest Leitungsbelegung: 8 x 3 x 1,5 mm2
Lieferfarben:
RAL 7035, Lichtgrau
RAL 7021, Anthrazit
Material: Polyamid
- Länge ausgezogen: 1 m
- 2 Kammern zur Aufnahme von Daten- und Energieleitungen
- Biegeradius von 250 mm wird eingehalten, Adaption an BR netway® inline oder an Raumverteiler-System