Geräteeinbaumodul für RS design DEP
- vorbestücktes Modul für DEP 4x Kat.6, 5x T23
- zur zweiseitigen Bestückung der Bodensäule oder als Ersatz
- vorbestückt mit 5 Steckdosen T23 und 4 Datenanschlüssen Kat.6 UTP
- vorverdrahtet mit 3,5 m Leitungslänge
- 3 x 2,5 mm2 Kabel / Anschlussleitung ohne Stecker
Kategorien