tehalit.DB-HB Leitungsauslässe mit Spannbereich kleiner 20 mm
- Zur Montage in Doppel- oder Hohlraumböden
- Spannbereich kleiner 20 mm
- Aussendurchmesser: 132 mm
- Einbauöffnung: 112 mm
Material:
Polyamid (halogenfrei)
Lieferfarben:
RAL 7011, Eisengrau
RAL 7035, Lichtgrau
RAL 9005, Tiefschwarz
Kategorien
-
tehalit.DB-HB
- tehalit.DB-HB Leitungsauslässe mit Spannbereich grösser 20 mm
- tehalit.DB-HB Leitungsauslässe mit Spannbereich kleiner 20 mm
- Leitungsauslass für trockengepflegte Böden
- Leitungsauslass für trockengepflegte Böden
- Leitungsauslass für nassgepflegte Böden
- Blinddeckel mit Stahlblecheinlage
- tehalit.DB-HB Flachkette und Zubehör
- tehalit.DB-HB Rundkette und Zubehör
- tehalit.DB-HB Hohlbodendose
- HC-Box