tehalit.BRS Stahlblech Deckelspur 120 mm, C-Profil, Ersatzteile und Zubehör
- Metall-Trennwand: Sehr stabile Ausführung und zusätzliche Abschirmung
- Halter für Trennwände: Zum Sichern der Trennwände gegen Herausrutschen, besonders bei vertikaler Montage
- PVC-Trennwand: Zur zusätzlichen Systemtrennung zwischen Energie- und Datenleitungen
- PC/ABS halogenfreie Trennwand: Zur zusätzlichen Systemtrennung zwischen Energie- und Datenleitungen
- Doppelte PVC-Trennwand: Für mehr Leitungsführungsebenen und Systemtrennung
- Klammer für Leitungsrückhalt: Bei Überkopfmontage oder vertikaler Montage können die Leitungen während der Montage ohne Deckel gehalten werden
Kategorien
- tehalit.BRA Aluminium Brüstungskanalsystem
- tehalit.BRN PVC Brüstungskanalsystem
- tehalit.BR PVC Brüstungskanalsystem
- tehalit.BRH halogenfrei Brüstungskanalsystem
-
tehalit.BRS Stahlblech Brüstungskanalsystem
- tehalit.BRS Stahlblech – Kanalprofile mit Höhe 70 mm, Deckelspur 80 mm, frontrastend, Formteile Stahlblech
- tehalit.BRS Stahlblech – Kanalprofile mit Höhe 70 mm, Deckelspur 80 mm, frontrastend, Formteile PC/ABS halogenfrei
- tehalit.BRS Stahlblech – Kanalprofil mit Höhe 70 mm, Deckelspur 80 mm, frontrastend, Formteile Stahlblech
- tehalit.BRS Stahlblech – Kanalprofil mit Höhe 70 mm, Deckelspur 80 mm, frontrastend, Formteile PC/ABS halogenfrei
- tehalit.BRS Stahlblech – Kanalprofile mit Höhe 85 mm, Deckelspur 80 mm, frontrastend, Formteile Stahlblech
- tehalit.BRS Stahlblech – Kanalprofile mit Höhe 100 mm, Deckelspur 80 mm, frontrastend, Formteile Stahlblech
- tehalit.BRS Stahlblech – Kanalprofile mit Höhe 70 mm, Deckelspur 120 mm, C-Profil, Formteile Stahlblech
- tehalit.BRS Stahlblech – Kanalprofile mit Höhe 85 und 100 mm, Deckelspur 120 mm, C-Profil, Formteile Stahlblech
- tehalit.BRS Stahlblech Deckelspur 80 mm, frontrastend, Ersatzteile und Zubehör
- tehalit.BRS Stahlblech Deckelspur 120 mm, C-Profil, Ersatzteile und Zubehör
- Trennwand, 1-fach, für BRS Kanäle mit C-Profil, Stahlblech verzinkt
- Halter für Trennwand, Stahlblech verzinkt
- Trennwand, 1-fach, für BRS Kanäle mit C-Profil, PVC
- Trennwand, 2-fach, für BRS Kanäle mit C-Profil, PVC
- Trennwand, 1-fach, für BRS Kanäle mit C-Profil, PC/ABS halogenfrei
- Klammer für Leitungsrückhalt, Stahlblech verzinkt
- Ausseneckabdeckung, Stahlblech
- Inneneckabdeckung, Stahlblech
- Erdanschlussklemme, Stahlblech
- Erdungskralle, Stahlblech verzinkt
- Erdungsleitung
- Erdungsstützpunkt, Stahlblech verzinkt
- tehalit.BRS Stahlblech – Eckkanal mit 115x110mm, Deckelspur 80 mm, Formteile Stahlblech
- tehalit.BKIS Brüstungskanalsystem
- Konsolen und Brüstungsverkleidung
- Geräteeinbausysteme für Brüstungskanäle