tehalit.BRH halogenfrei Trennwände und Zubehör
- Einfach-Trennwand: Zur zusätzlichen Systemtrennung zwischen Energie- und Datenleitungen
- Metall-Trennwand: Sehr stabile Ausführung und zusätzliche Abschirmung
- Klammer für Leitungsrückhalt: Bei Überkopfmontage oder vertikaler Montage können die Leitungen während der Montage ohne Deckel gehalten werden.
- Halter für Trennwände: Zum sichern der Trennwände gegen herausrutschen, besonders bei vertikaler Montage
Kategorien
- tehalit.BRA Aluminium Brüstungskanalsystem
- tehalit.BRN PVC Brüstungskanalsystem
- tehalit.BR PVC Brüstungskanalsystem
-
tehalit.BRH halogenfrei Brüstungskanalsystem
- tehalit.BRH halogenfrei Kanalprofile Höhe 70 mm, Formteile
- tehalit.BRH halogenfrei Trennwände und Zubehör
- Einfach-Trennwand, PC/ABS halogenfrei
- Einfach-Trennwand, Stahlblech verzinkt
- Halter für Trennwand, Stahlblech verzinkt
- Kabelrückhalteklammer, Stahlblech chromatiert
- Kupplung, Polystyrol (PS)
- Set Bolzen und Kabelrückhalteklammer für Kanäle mit C-Profil, PC - ABS halogenfrei
- Kabelrückhalteklammer, Polyamid (PA)
- tehalit.BRS Stahlblech Brüstungskanalsystem
- tehalit.BKIS Brüstungskanalsystem
- Konsolen und Brüstungsverkleidung
- Geräteeinbausysteme für Brüstungskanäle