Trennwand, 1-fach, PC/ABS
Länge: 2000 mm
Zur zusätzlichen Systemtrennung zwischen Energie- und Datenleitungen
Besonders geeignet für die senkrechte Montage
Kategorien
- tehalit.BRA Aluminium Brüstungskanalsystem
- tehalit.BRN PVC Brüstungskanalsystem
-
tehalit.BR PVC Brüstungskanalsystem
- tehalit.BR Kanalhöhe 70 mm, Oberteil 80 mm, Formteile
- tehalit.BR Kanalhöhe 70 mm zweizügig, Oberteil 2 x 80 mm, Formteile
- tehalit.BR Ersatzteile und Zubehör
- Trennwand, 1-fach, PVC
- Trennwand, 2-fach, PVC
- Trennwand, 1-fach, PC/ABS
- Trennwand, 1-fach, Stahlblech verzinkt
- Kupplung PC/ABS
- Set Bolzen und Kabelrückhalteklammer für Kanäle mit C-Profil, PC/ABS
- Kabelrückhalteklammer, PC/ABS
- Klammer für Leitungsrückhalt, Stahlblech chromatiert
- Wandanschlussblende, Stahlblech verzinkt
- Abschlussstück zur Wandanschlussblende, Stahlblech verzinkt
- tehalit.BR Kanalhöhe 85 mm, Oberteil 80mm, Formteile
- tehalit.BR Kanalhöhe 70 mm, Oberteil 120mm, Formteile
- tehalit.BRH halogenfrei Brüstungskanalsystem
- tehalit.BRS Stahlblech Brüstungskanalsystem
- tehalit.BKIS Brüstungskanalsystem
- Konsolen und Brüstungsverkleidung
- Geräteeinbausysteme für Brüstungskanäle