tehalit.BKIS Einfachgipswand (12,5 mm Dicke), Profile und Formteile
- Wandintegriertes Kanalsystem für Ständerwände
- Bestehend aus Seitenprofilen, die mittels Montagehalter befestigt werden, und Oberteil (80 mm)
- Für 2 m Kanalsystem sind 4 m Seitenprofil, 2 m Oberteil und Montagehalter (pro Ständer 1 Stück) zu bestellen
- Für Einfachgipswände (Dicke 12,5 mm)
- Ein- oder mehrzügige Installation möglich
- Kanalbreite bei einzügiger Montage ca. 130 mm
- Geräteeinbau ecoline front rastend oder kallysto Standardprogramm
Kategorien
- tehalit.BRA Aluminium Brüstungskanalsystem
- tehalit.BRN PVC Brüstungskanalsystem
- tehalit.BR PVC Brüstungskanalsystem
- tehalit.BRH halogenfrei Brüstungskanalsystem
- tehalit.BRS Stahlblech Brüstungskanalsystem
-
tehalit.BKIS Brüstungskanalsystem
- tehalit.BKIS Einfachgipswand (12,5 mm Dicke), Profile und Formteile
- BKIS Seitenprofil für Einfachgipswand, Stahlblech
- BKIS Mittenprofil für Einfach- und Doppelgipswand, Stahlblech
- Oberteil 80 mm, Stahlblech
- BKIS Ausseneck für Einfachgipswand, Stahlblech
- BKIS Ausseneck für Einfachgipswand, mehrzügig, Stahlblech
- BKIS Inneneck für Einfachgipswand, Stahlblech
- BKIS Inneneck für Einfachgipswand, mehrzügig, Stahlblech
- BKIS Flachwinkel für Einfachgipswand, Stahlblech
- BKIS Flachwinkel für Einfachgipswand, mehrzügig, Stahlblech
- BKIS Endstück für Einfachgipswand, Stahlblech
- BKIS Endstück für Einfachgipswand, mehrzügig, Stahlblech
- BKIS T-Stück für Einfachgipswand, Stahlblech
- BKIS Endstück für Einfachgipswand, mehrzügig, Stahlblech
- BKIS T-Stück für Einfachgipswand, Stahlblech
- BKIS T-Stück für Einfachgipswand, mehrzügig, Stahlblech
- tehalit.BKIS Doppelgipswand (25 mm Dicke), Profile und Formteile
- tehalit.BKIS Zubehör
- Konsolen und Brüstungsverkleidung
- Geräteeinbausysteme für Brüstungskanäle