Aufputz, Gehäuse 88 x 88 x 54 mm, mit RGB LED 2-fach
Kategorien
- KNX quicklink
-
KNX easy
- E-Mode-Systemgeräte
- kallysto Multifunktionstaster
- kallysto.line, komplett 92 x 92 mm, ohne LED 2-fach
- kallysto.line, komplett 92 x 92 mm, ohne LED 4-fach
- kallysto.line, komplett 92 x 92 mm, ohne LED 6-fach
- kallysto.line, komplett 92 x 92 mm, mit RGB LED 2-fach
- kallysto.line, komplett 92 x 92 mm, mit RGB LED 4-fach
- kallysto.line, komplett 92 x 92 mm, mit RGB LED 6-fach
- kallysto.line, komplett 92 x 92 mm, mit RGB LED und IR-Empfänger 2-fach
- kallysto.line, komplett 92 x 92 mm, mit RGB LED und IR-Empfänger 4-fach
- kallysto.trend, komplett 94 x 94 mm, ohne LED 2-fach
- kallysto.trend, komplett 94 x 94 mm, ohne LED 4-fach
- kallysto.trend, komplett 94 x 94 mm, ohne LED 6-fach
- kallysto.trend, komplett 94 x 94 mm, mit RGB LED 2-fach
- kallysto.trend, komplett 94 x 94 mm, mit RGB LED 4-fach
- kallysto.trend, komplett 94 x 94 mm, mit RGB LED 6-fach
- kallysto.trend, komplett 94 x 94 mm, mit RGB LED und IR-Empfänger 2-fach
- kallysto.trend, komplett 94 x 94 mm, mit RGB LED und IR-Empfänger 4-fach
- kallysto.pro, komplett 94 x 94 mm, ohne LED 2-fach
- kallysto.pro, komplett 94 x 94 mm, ohne LED 4-fach
- kallysto.pro, komplett 94 x 94 mm, ohne LED 6-fach
- kallysto.pro, komplett 94 x 94 mm, mit RGB LED 2-fach
- kallysto.pro, komplett 94 x 94 mm, mit RGB LED 4-fach
- kallysto.pro, komplett 94 x 94 mm, mit RGB LED 6-fach
- kallysto.pro, komplett 94 x 94 mm, mit RGB LED und IR-Empfänger 2-fach
- kallysto.pro, komplett 94 x 94 mm, mit RGB LED und IR-Empfänger 4-fach
- Unterputz, für Kombination 60 x 60 mm, ohne LED 2-fach
- Unterputz, für Kombination 60 x 60 mm, ohne LED 4-fach
- Unterputz, für Kombination 60 x 60 mm, ohne LED 6-fach
- Unterputz, für Kombination 60 x 60 mm, mit RGB LED 2-fach
- Unterputz, für Kombination 60 x 60 mm, mit RGB LED 4-fach
- Unterputz, für Kombination 60 x 60 mm, mit RGB LED 6-fach
- Unterputz, für Kombination 60 x 60 mm, mit RGB LED und IR-Empfänger 2-fach
- Unterputz, für Kombination 60 x 60 mm, mit RGB LED und IR-Empfänger 4-fach
- Unterputz, Einsatz mit Front 77 x 77 mm, ohne LED 2-fach
- Unterputz, Einsatz mit Front 77 x 77 mm, ohne LED 4-fach
- Unterputz, Einsatz mit Front 77 x 77 mm, ohne LED 6-fach
- Unterputz, Einsatz mit Front 77 x 77 mm, mit RGB LED 2-fach
- Unterputz, Einsatz mit Front 77 x 77 mm, mit RGB LED 4-fach
- Unterputz, Einsatz mit Front 77 x 77 mm, mit RGB LED 6-fach
- Unterputz, Einsatz mit Front 77 x 77 mm, mit RGB LED und IR-Empfänger 2-fach
- Unterputz, Einsatz mit Front 77 x 77 mm, mit RGB LED und IR-Empfänger 4-fach
- Aufputz, Gehäuse 88 x 88 x 54 mm, ohne LED 2-fach
- Aufputz, Gehäuse 88 x 88 x 54 mm, ohne LED 4-fach
- Aufputz, Gehäuse 88 x 88 x 54 mm, ohne LED 6-fach
- Aufputz, Gehäuse 88 x 88 x 54 mm, mit RGB LED 2-fach
- Aufputz, Gehäuse 88 x 88 x 54 mm, mit RGB LED 4-fach
- Aufputz, Gehäuse 88 x 88 x 54 mm, mit RGB LED 6-fach
- Aufputz, Gehäuse 88 x 88 x 54 mm, mit RGB LED und IR-Empfänger 2-fach
- Aufputz, Gehäuse 88 x 88 x 54 mm, mit RGB LED und IR-Empfänger 4-fach
- basico Multifunktionstaster
- robusto Multifunktionstaster
- kallysto Bewegungsmelder
- basico Bewegungsmelder
- kallysto Raumtemperaturregler
- basico Raumtemperaturregler
- Busankoppler
- Tasterfront
- Front
- Blindabdeckungen
- kallysto Abdeckplatten
- basico Abdeckplatten
- Infrarot-Fernbedienungen
- Binäreingänge
- Schaltausgänge
- Dimmer und Lichtregler
- Rollladen- und Jalousiesteuerung
- Heizungsregelung
- Schaltuhren
- Dämmerungsschalter
- Deckenbewegungs- und präsenzmelder
- Energiezähler
- Wetterstation
- kallysto RF Multifunktionstaster KNX
- kallysto RF Komponenten
- Funk Fernbedienung
- Funk AP Eingangsgeräte
- Funk UP Eingangsgeräte
- Funk AP Ausgangsgeräte
- Funk UP Ausgangsgeräte
- Funk AP Bewegungsmelder
- LED-Strahler mit Funk Bewegungsmelder
- Zubehör
- Taster BA
- KNX system