Spannungsversorgung, 24 V DC, 1 A
Produkte filtern
Kategorien
- KNX quicklink
-
KNX easy
- E-Mode-Systemgeräte
- KNX easy Inbetriebnahme-Tool
- Spannungsversorgung mit Drossel, 30 V DC (KNX)
- Spannungsversorgung 1x30 V DC 320 mA (KNX), 1x24 V DC 640 mA
- Spannungsversorgung, 24 V DC, 1 A
- Spannungsversorgung, 24 V DC, 2.5A
- Linien-/ Bereichskoppler
- Medienkoppler, KNX, Weiss
- Funkkonzentrator, KNX, Weiss
- Inbetriebnahme & Visualisierung
- kallysto Multifunktionstaster
- basico Multifunktionstaster
- robusto Multifunktionstaster
- kallysto Bewegungsmelder
- basico Bewegungsmelder
- kallysto Raumtemperaturregler
- basico Raumtemperaturregler
- Busankoppler
- Tasterfront
- Front
- Blindabdeckungen
- kallysto Abdeckplatten
- basico Abdeckplatten
- Infrarot-Fernbedienungen
- Binäreingänge
- Schaltausgänge
- Dimmer und Lichtregler
- Rollladen- und Jalousiesteuerung
- Heizungsregelung
- Schaltuhren
- Dämmerungsschalter
- Deckenbewegungs- und präsenzmelder
- Energiezähler
- Wetterstation
- kallysto RF Multifunktionstaster KNX
- kallysto RF Komponenten
- Funk Fernbedienung
- Funk AP Eingangsgeräte
- Funk UP Eingangsgeräte
- Funk AP Ausgangsgeräte
- Funk UP Ausgangsgeräte
- Funk AP Bewegungsmelder
- LED-Strahler mit Funk Bewegungsmelder
- Zubehör
- Taster BA
- KNX system