Einbau Deckenbewegungsmelder 360° Korridor KNX
Kategorien
- KNX quicklink
-
KNX easy
- E-Mode-Systemgeräte
- kallysto Multifunktionstaster
- basico Multifunktionstaster
- robusto Multifunktionstaster
- kallysto Bewegungsmelder
- basico Bewegungsmelder
- kallysto Raumtemperaturregler
- basico Raumtemperaturregler
- Busankoppler
- Tasterfront
- Front
- Blindabdeckungen
- kallysto Abdeckplatten
- basico Abdeckplatten
- Infrarot-Fernbedienungen
- Binäreingänge
- Schaltausgänge
- Dimmer und Lichtregler
- Rollladen- und Jalousiesteuerung
- Heizungsregelung
- Schaltuhren
- Dämmerungsschalter
- Deckenbewegungs- und präsenzmelder
- AP Präsenz-/Bewegungsmelder 360° 20m Ø KNX
- AP Deckenbewegungsmelder 360° Korridor KNX
- AP Deckenbewegungsmelder 360° Highbay KNX
- Einbau Präsenz-/Bewegungsmelder 360° Mini 10m Ø KNX
- UP Präsenz-/Bewegungsmelder 360° Mini 10m Ø KNX GR.1
- Einbau Präsenz-/Bewegungsmelder 360° 20m Ø KNX
- Einbau Deckenbewegungsmelder 360° Korridor KNX
- Abdeckung zu Präsenz-/Bewegungsmelder PIR Mini 360° 10m (EER501CH, TXD501CH)
- UP Befestigungsplatte zu Präsenz-/Bewegungsmelder Mini 360° 10m (EER501CH, TXD501CH)
- Energiezähler
- Wetterstation
- kallysto RF Multifunktionstaster KNX
- kallysto RF Komponenten
- Funk Fernbedienung
- Funk AP Eingangsgeräte
- Funk UP Eingangsgeräte
- Funk AP Ausgangsgeräte
- Funk UP Ausgangsgeräte
- Funk AP Bewegungsmelder
- LED-Strahler mit Funk Bewegungsmelder
- Zubehör
- Taster BA
- KNX system