Dämmerungsschalter KNX, 20 kLux
- Spannungsversorgung: Systemspannung 30 V (KNX)
- Master/Slave (Fühler wird an Master angeschlossen)
- Anschluss: PZ1
Funktionen:
- Schalten EIN, AUS, EIN/AUS
- Wert senden
- Zeitschalter
- Zwangssteuerung AUF/AB, EIN/AUS
- AUF/AB,
- Auswahl der Betriebsart bei Heizungsfunktion
- Szenen (1-8 mit easy; 1-8 mit system (ETS) programmierbar)
- Master/Slave-Funktion
- Helligkeit: 2 Bereiche: - 2 bis 200 Lux und 200 bis 20 000 Lux
- Wahlschalter: Auto/Manu/Test
- Einstellbarer Helligkeitssollwert durch Drehwiderstand
- Einstellung des Helligkeitsbereiches und Kalibrierung im Test Modus TXA025
Dämmerungsschalter KNX, 20 kLux
Produkte filtern
Kategorien
- KNX quicklink
-
KNX easy
- Inbetriebnahme mit TJA670 oder TJA470; E-Mode-Systemgeräte
- kallysto Multifunktionstaster
- basico Multifunktionstaster
- robusto Multifunktionstaster
- kallysto Bewegungsmelder
- basico Bewegungsmelder
- kallysto Raumtemperaturregler
- basico Raumtemperaturregler
- Busankoppler
- Tasterfront
- Front
- Blindabdeckungen
- kallysto Abdeckplatten
- basico Abdeckplatten
- Infrarot-Fernbedienungen
- Binäreingänge
- Schaltausgänge
- Dimmer und Lichtregler
- Rollladen- und Jalousiesteuerung
- Heizungsregelung
- Schaltuhren
- Dämmerungsschalter
- Dämmerungsschalter KNX, 20 kLux
- Einbaufühler für Dämmerungsschalter
- Aufbaufühler für Dämmerungsschalter
- Deckenbewegungs- und präsenzmelder
- Energiezähler
- Wetterstation
- kallysto RF Multifunktionstaster KNX
- kallysto RF Komponenten
- Funk Fernbedienung
- Funk AP Eingangsgeräte
- Funk UP Eingangsgeräte
- Funk AP Ausgangsgeräte
- Funk UP Ausgangsgeräte
- Funk AP Bewegungsmelder
- LED-Strahler mit Funk Bewegungsmelder
- Zubehör
- Taster BA
- E-Mode-Systemgeräte
- KNX system