basico, komplett 86 x 86 mm, KNX mit zusätzlichen Funktionen
Kategorien
- KNX quicklink
-
KNX easy
- E-Mode-Systemgeräte
- kallysto Multifunktionstaster
- basico Multifunktionstaster
- robusto Multifunktionstaster
- kallysto Bewegungsmelder
- basico Bewegungsmelder
- kallysto Raumtemperaturregler
- basico Raumtemperaturregler
- basico, komplett 86 x 86 mm, KNX mit zusätzlichen Funktionen
- basico, komplett 86 x 86 mm, KNX ohne zusätzliche Funktionen
- Unterputz, für Kombination 60 x 60 mm, KNX mit zusätzlichen Funktionen
- Unterputz, für Kombination 60 x 60 mm, KNX ohne zusätzliche Funktionen
- Unterputz, Einsatz mit Front 77 x 77 mm, KNX mit zusätzlichen Funktionen
- Unterputz, Einsatz mit Front 77 x 77 mm, KNX ohne zusätzliche Funktionen
- Aufputz, Gehäuse 85 x 85 x 54 mm, KNX mit zusätzlichen Funktionen
- Aufputz, Gehäuse 85 x 85 x 54 mm, KNX ohne zusätzliche Funktionen
- Busankoppler
- Tasterfront
- Front
- Blindabdeckungen
- kallysto Abdeckplatten
- basico Abdeckplatten
- Infrarot-Fernbedienungen
- Binäreingänge
- Schaltausgänge
- Dimmer und Lichtregler
- Rollladen- und Jalousiesteuerung
- Heizungsregelung
- Schaltuhren
- Dämmerungsschalter
- Deckenbewegungs- und präsenzmelder
- Energiezähler
- Wetterstation
- kallysto RF Multifunktionstaster KNX
- kallysto RF Komponenten
- Funk Fernbedienung
- Funk AP Eingangsgeräte
- Funk UP Eingangsgeräte
- Funk AP Ausgangsgeräte
- Funk UP Ausgangsgeräte
- Funk AP Bewegungsmelder
- LED-Strahler mit Funk Bewegungsmelder
- Zubehör
- Taster BA
- KNX system