Stellungsanzeige Schaltdeckel
- zu weber.vertigroup Grösse 1-3
- Mikroschalter mit Öff ner und Schliesser
- 2 A 250 Vac Steckzunge 2.8 x 0.5 mm
Einsatz:
- bei 1-polig schaltbar 3 Mikroschalter
- bei 3-polig schaltbar 1 Mikroschalter
Kategorien
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr.00
-
NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr.1-3
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Grösse 1 - 3
- NH-Doppellastschaltleisten Grösse 2 und 3
- Sonderausführungen Grösse 1 - 3
- Anschlussmaterial Grösse 1 - 3
- Zubehör Grösse 1 - 3
- Anschlussraumabdeckung lang
- Anschlussraumabdeckung kurz
- Anschlussraumabdeckung
- Trennwand
- Abstützclip
- Profilblende
- Abdeckung seitlich
- Blindgeräte
- Reserveplatzabdeckung
- Schutzstopfen
- Sammelschienklemme
- Reserveplatzabdeckung
- Ausgleichsblende lang
- Beschriftungsträger
- Infoträger kurz
- Bezeichnungsschild
- Phasenbezeichnung
- Beschriftungsbogen
- Griffblende
- Stellungsanzeige Schaltdeckel
- Verriegelung Fenster
- Huckepack Aufstecksicherung
- Ersatzteile Grösse 1 - 3
- Stromwandlerblock eichfähig Klasse 0.5s
- Stromwandler Klasse 1 und 0.5s
- Zubehör Stromwandler und Messtechnik
- Lasttrennleisten
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten 910 A und 1820 A
- Sammelschienenträger für weber.vertigroup
- Installationsplattform