Stromwandler Klasse 0.5s ungeeicht
- zu weber.vertigroup Grösse 1 - 3
- Sekundärstrom 5 A
- Klasse 0.5s
- mit Sekundärleitung 3 m, 2.5 mm²
- inkl. Datenschild klebbar auf Infoträger/Typenschild
Kategorien
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr.00
-
NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr.1-3
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Grösse 1 - 3
- NH-Doppellastschaltleisten Grösse 2 und 3
- Sonderausführungen Grösse 1 - 3
- Anschlussmaterial Grösse 1 - 3
- Zubehör Grösse 1 - 3
- Ersatzteile Grösse 1 - 3
- Stromwandlerblock eichfähig Klasse 0.5s
- Stromwandler Klasse 1 und 0.5s
- Stromwandler Klasse 1, Sekundärstrom 5 A
- Stromwandler Klasse 1, Sekundärstrom 1 A
- Stromwandler Klasse 0.5s ungeeicht
- Stromwandler Klasse 0.5s geeicht
- Amtliche Eichgebühr für Stromwandler
- Zubehör Stromwandler und Messtechnik
- Lasttrennleisten
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten 910 A und 1820 A
- Sammelschienenträger für weber.vertigroup
- Installationsplattform