Bolzenanschluss
- zu weber.vertigroup Grösse 1 - 3
- für Kabelschuhanschluss
- inlulsive Schublade
- Set = 3 Stück
Kategorien
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr.00
-
NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr.1-3
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Grösse 1 - 3
- NH-Doppellastschaltleisten Grösse 2 und 3
- Sonderausführungen Grösse 1 - 3
- Anschlussmaterial Grösse 1 - 3
- Anschlusschraube M12 x 30
- Anschlusschraube Inbus M12 x 30
- Stahl-Einlegeklemme
- Stahlklemme fest
- Schublade
- Schublade mit Mutter M12
- V-Stahl Einlegeklemme
- Schublade für V-Stahl Einlegeklemme
- V- Stahl Klemme
- V-Alu Klemme
- Bolzenanschluss
- PEN-Anschluss FV
- PEN-Anschluss F
- PEN-Anschluss ZV
- PEN-Anschluss Z
- Anschlussset
- Anschlussset kurz
- Zubehör Grösse 1 - 3
- Ersatzteile Grösse 1 - 3
- Stromwandlerblock eichfähig Klasse 0.5s
- Stromwandler Klasse 1 und 0.5s
- Zubehör Stromwandler und Messtechnik
- Lasttrennleisten
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten 910 A und 1820 A
- Sammelschienenträger für weber.vertigroup
- Installationsplattform