Stellungsanzeige Schaltdeckel
- zu weber.vertigroup Grösse 00
- Mikroschalter mit Öff ner und Schliesser
- 2 A 250 Vac Steckzunge 2.8 x 0.5 mm
- nur bei 3-poligem Schaltdeckel einsetzbar
- max. 2 Mikroschalter pro Gerät
Produkte filtern
Kategorien
-
NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr.00
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Grösse 00, 60/100 mm
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Grösse 00, 185 mm
- Anschlussmaterial Grösse 00, 60/100/185 mm
- Zubehör Grösse 00, 60/100/185 mm
- Anschlussraumabdeckung kurz, ARA kurz Gr.00 60/100
- Anschlussraumabdeckung, ARA Standard Gr.00 60/100
- Anschlussraumabdeckung kurz, ARA kurz Gr.00 185
- Anschlussraumabdeckung, ARA Standard Gr.00 185
- Berührungsschutz 00-185
- Anschlussraumabdeckung kurz, ARA für univers N Gr.00 185
- Abstützclip
- Profilblende
- Abdeckung seitlich
- Beschriftungsträger
- Bezeichnungsschild
- Infoträger kurz
- Sammelschienenabdeckung
- Stellungsanzeige Schaltdeckel
- Verriegelung Fenster
- Ausgleichsblenden
- Einbaumodul mit Steckdosen Typ 13
- Adapter
- Reserveplatzabdeckungen Grösse 00/185 mm
- Stromwandler Grösse 00, 100/185 mm
- Amperemeter-Halter und Amperemeter Grösse 00, 100/185 mm
- Ersatzteile Grösse 00, 60/100/185 mm
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr.1-3
- Lasttrennleisten
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten 910 A und 1820 A
- Sammelschienenträger für weber.vertigroup
- Installationsplattform