Prismenanschluss 150 mm²
- zu weber.vertigroup Grösse 00
- rostgeschützt
- für Cu- und Alu-Leiter re, rm, se, sm 70 - 150 mm²
- Set = 3 Stück
Produkte filtern
Kategorien
-
NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr.00
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Grösse 00, 60/100 mm
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Grösse 00, 185 mm
- Anschlussmaterial Grösse 00, 60/100/185 mm
- Schraubanschluss M8 x 14
- Schraubanschluss M8 x 20
- Bridenanschluss 95 mm²
- Prismenanschluss 95 mm²
- Prismenanschluss 150 mm²
- Doppelanschlussklemme 2 x 35 mm²
- Doppelanschlusslasche
- Sammelschienenklemme
- Sammelschienenklemme
- Zubehör Grösse 00, 60/100/185 mm
- Adapter
- Reserveplatzabdeckungen Grösse 00/185 mm
- Stromwandler Grösse 00, 100/185 mm
- Amperemeter-Halter und Amperemeter Grösse 00, 100/185 mm
- Ersatzteile Grösse 00, 60/100/185 mm
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr.1-3
- Lasttrennleisten
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten 910 A und 1820 A
- Sammelschienenträger für weber.vertigroup
- Installationsplattform