Doppeladapter 100 auf 185 mm
- geeignet zur Montage von zwei LVS00100.. auf Sammelschiene 185 mm
- Breite 100 mm
- Anschluss mittels Schraube M12 oder Eingangsklemme LVZ00KDA
- Montage LVS00100... über Schrauben M8
Kategorien
-
NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr.00
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Grösse 00, 60/100 mm
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Grösse 00, 185 mm
- Anschlussmaterial Grösse 00, 60/100/185 mm
- Zubehör Grösse 00, 60/100/185 mm
- Adapter
- Doppeladapter 60 auf 185 mm
- Einfachadapter 100 auf 185 mm
- Doppeladapter 100 auf 185 mm
- Einfachadapter 185 auf 185 mm
- Doppeladapter 185 auf 185 mm
- Doppeladapter 185 auf 210 mm
- Sammelschienenklemme
- Reserveplatzabdeckungen Grösse 00/185 mm
- Stromwandler Grösse 00, 100/185 mm
- Amperemeter-Halter und Amperemeter Grösse 00, 100/185 mm
- Ersatzteile Grösse 00, 60/100/185 mm
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten Gr.1-3
- Lasttrennleisten
- NH-Sicherungs-Lastschaltleisten 910 A und 1820 A
- Sammelschienenträger für weber.vertigroup
- Installationsplattform