NH-Sicherungslasttrennschalter
- weber.silas Grösse DIN1, 250 A
- weber.silas Grösse DIN2, 400 A
- für Sammelschienenabstand 60 mm
- mit zusätzlichem Kabelabgang oben M10
- Anschluss unten mit Schraubanschluss M10
Kategorien
- weber.silas für Montage auf 60 mm Sammelschienensystem
- weber.silas für Aufbaumontage auf Platten oder Profile
- weber.silas Sonderausführungen
- weber.silas und LT - Reihe Zubehör
- weber.silas und LT - Reihe Anschlussmaterial
- weber.silas und LT - Reihe Ersatzteile
- weber.silas und LT - Reihe Stromwandler und Zubehör
- LT - Reihe für den Einsatz im univers N System