ACB Chassis 2000 A
- ohne Berührungsschutz für Hauptkontakte
- inklusiv 4 Wechsler
Kategorien
-
Offener Leistungsschalter, Einschubtechnik
- Offener Leistungsschalter, Einschubtechnik 800 A/1250 A
- Offener Leistungsschalter, Einschubtechnik 1600 A
- Offener Leistungsschalter, Einschubtechnik 2000 A
- Offener Leistungsschalter ACB, 3-polig
- Offener Leistungsschalter ACB, 4-polig
- Offener Lasttrennschalter, 3-polig und 4-polig
- ACB Chassis 2000 A
- Berührungsschutzabdeckung 2000 A
- Zubehör 2000 A
- Offener Leistungsschalter, Einschubtechnik 2500 A
- Offener Leistungsschalter, Einschubtechnik 3200 A
- Offener Leistungsschalter, Einschubtechnik 4000 A
- Offener Leistungsschalter, Festeinbautechnik