Chassis HW4 120kA 3P (CHA)
Kategorien
- HW1 offener Leistungsschalter
- HW2 offener Leistungsschalter
-
HW4 offener Leistungsschalter
- Leistungsschalter sentinel
- ACB HW4 120kA 3P DO Energy
- ACB HW4 120kA 3P DO sentinel
- ACB HW4 120kA 3P FX Energy
- ACB HW4 120kA 3P FX sentinel
- ACB HW4 120kA 4P DO Energy
- ACB HW4 120kA 4P DO sentinel
- ACB HW4 120kA 4P FX Energy
- ACB HW4 120kA 4P FX sentinel
- ACB HW4 66kA 3P DO Energy
- ACB HW4 66kA 3P DO sentinel
- ACB HW4 66kA 3P FX Energy
- ACB HW4 66kA 3P FX sentinel
- ACB HW4 66kA 4P DO Energy
- ACB HW4 66kA 4P DO sentinel
- ACB HW4 66kA 4P FX Energy
- ACB HW4 66kA 4P FX sentinel
- ACB HW4 85kA 3P DO Energy
- ACB HW4 85kA 3P DO sentinel
- ACB HW4 85kA 3P FX Energy
- ACB HW4 85kA 3P FX sentinel
- ACB HW4 85kA 4P DO Energy
- ACB HW4 85kA 4P DO sentinel
- ACB HW4 85kA 4P FX Energy
- ACB HW4 85kA 4P FX sentinel
- ACB-LTS HW4 3P DO
- ACB-LTS HW4 3P FX
- ACB-LTS HW4 4P DO
- ACB-LTS HW4 4P FX
- Adapter Tasten Schlüsselverr. OFF HW2/4 (OLK)
- Chassis HW4 120kA 3P (CHA)
- Chassis HW4 120kA 4P (CHA)
- Display-Adapter HTD210H für hw+
- Externer N-Sensor 1000-4000A HW4 (ENCT)
- Kabel für externen N-Sensor ENCT hw+
- Kabelzugsverriegelung 5m Kabelsatz
- Klemmenabdeckung HW4 DO (TBC)
- Klemmenabdeckung HW4 FX (TBC)
- Platte Kabelverr.HW1 DO 3-Kupplung (MI)
- Platte Kabelverr.HW1 DO 3-Sicherheit (MI)
- Platte Kabelverr.HW1 FIX 3-Kupplung (MI)
- Platte Kabelverr.HW1 FIX 3-Sicherheit (MI)
- Position Sensor für COM HW4 (PSE)
- Rückanschl. PWE4 3200-4000A HW4 3P (RC)
- Rückanschl. PWE4 3200-4000A HW4 4P (RC)
- Türflansch PWE4 HW4 DO (DF)
- Türflansch PWE4 HW4 FX (DF)