Rückwand IP40, Höhe 2200 mm, 1-teilig
- 1-teilig
- verzinkt
- von aussen verschraubt
- inkl. Befestigungsmaterial
Kategorien
- Lagerschrank IP40
- Standardschrank IP40
- Standardschrank IP55
- Netzwerkschrank IP40
- Standardschrank-plus IP40 / IP55
- Eckschrank
-
Zubehör
- Wände Rückwand IP40
- Rückwand IP40, Höhe 1800 mm, 1-teilig
- Rückwand IP40, Höhe 1800 mm, 2-teilig
- Rückwand IP40, Höhe 2000 mm, 1-teilig
- Rückwand IP40, Höhe 2000 mm, 2-teilig
- Rückwand IP40, Höhe 2200 mm, 1-teilig
- Rückwand IP40, Höhe 2200 mm, 2-teilig
- Rückwand-Montageset M-RW
- Rückwand lackiert
- Rückwand lackiert, RAL nach Wahl
- Rückwand 2-farbig lackiert 1-teilig
- Rückwand 2-farbig lackiert 2-teilig
- Wände Rückwand IP40 mit Schnellverschluss
- Wände Rückwand IP40 für Lüftung
- Wände Wabenblechrückwand IP20 mit Schnellverschluss
- Wände Rückwand IP55
- Wände Lager-Seitenwand IP40
- Wände Seitenwand IP40
- Wände Seitenwand IP55
- Wände Schranktrennwand
- Wände Schranktrennwand-Adapter
- Wände Zubehör
- Dach Deckblech IP40
- Dach Deckblech IP55
- Dach Dachrahmen distanziert
- Dach Flansch zu Deckblech IP40
- Dach Flansch zu Deckblech IP55
- Dach Moduldach
- Dach Zubehör
- Boden Bodenblech geschlossen
- Boden Bodenblech mit Bürsten
- Boden Bodenblech mit Moosgummi
- Boden Modulboden
- Boden Zubehör
- Türen Stahlblechtür IP40
- Türen Tür für Lüftung IP40
- Türen Wabenblechtür IP20
- Türen Sichttür IP40
- Türen Stahlblechtür IP55
- Türen Sichttür IP55
- Türen Blendrahmen 19"
- Türen Modultür IP40
- Türen Modulfront IP40
- Türen Zubehör
- Innenausbau Montageplatte
- Zubehör Montageplatte
- Innenausbau Tablar
- Innenausbau Zubehör Tablar
- Innenausbau Profile
- Innenausbau Zubehör
- Innenausbau Zubehör für univers N Innenausbau
- Innenausbau Erdung / Potenzialausgleich / Steckdosenleisten
- Innenausbau Beleuchtung
- Innenausbau Lüftungstechnik
- Innenausbau Heizungstechnik
- Innenausbau 19" Festleiste
- Innenausbau Zubehör 19"
- Innenausbau 19" Schwenkrahmen 180°
- Innenausbau 19" Schwenkrahmen 120°
- Innenausbau 19" Schwenkrahmen 180° verstärkt
- Innenausbau 19" Schwenkrahmen 120° verstärkt
- Innenausbau 19" Schwenkrahmen light
- Innenausbau 19" Schwenkrahmen Zubehör
- Innenausbau 19" Tablar / Schublade
- Innenausbau 19" Apparatetablar
- Innenausbau Adapter zu 19" Apparatetablar
- Innenausbau Zubehör 19" Apparatetablar
- Sockel SO Sockel
- Sockel Front-Rückblende ohne Ausschnitt
- Sockel Front-Rückblende mit Ausschnitt
- Sockel Flansche
- Sockel Seitenblende
- Sockel Zubehör SO Sockel
- Sockel RS Sockel
- Sockel Eckschrank-Sockel
- Sockel Zubehör RS Sockel / Eckschrank-Sockel