Türsteg, 10 Stück
- Set = 10 Stück
- inkl. Befestigungsmaterial
Kategorien
- Lagerschrank IP40
- Standardschrank IP40
- Standardschrank IP55
- Netzwerkschrank IP40
- Standardschrank-plus IP40 / IP55
- Eckschrank
-
Zubehör
- Wände Rückwand IP40
- Wände Rückwand IP40 mit Schnellverschluss
- Wände Rückwand IP40 für Lüftung
- Wände Wabenblechrückwand IP20 mit Schnellverschluss
- Wände Rückwand IP55
- Wände Lager-Seitenwand IP40
- Wände Seitenwand IP40
- Wände Seitenwand IP55
- Wände Schranktrennwand
- Wände Schranktrennwand-Adapter
- Wände Zubehör
- Dach Deckblech IP40
- Dach Deckblech IP55
- Dach Dachrahmen distanziert
- Dach Flansch zu Deckblech IP40
- Dach Flansch zu Deckblech IP55
- Dach Moduldach
- Dach Zubehör
- Boden Bodenblech geschlossen
- Boden Bodenblech mit Bürsten
- Boden Bodenblech mit Moosgummi
- Boden Modulboden
- Boden Zubehör
- Türen Stahlblechtür IP40
- Türen Tür für Lüftung IP40
- Türen Wabenblechtür IP20
- Türen Sichttür IP40
- Türen Stahlblechtür IP55
- Türen Sichttür IP55
- Türen Blendrahmen 19"
- Türen Modultür IP40
- Türen Modulfront IP40
- Türen Zubehör
- Schrankblende 50 mm IP40
- Schrankblende 50 mm IP40, RAL nach Wahl
- Schutzwinkel IP55
- Schutzwinkel IP55, RAL nach Wahl
- Beschriftungsblende für Schrank IP55
- Beschriftungsblende für Schrank IP55, RAL nach Wahl
- Ausgleichsblende IP40
- Ausgleichsblende IP40, RAL nach Wahl
- Trennsteg IP40 zu Modultür
- Trennsteg IP40 zu Modultür, RAL nach Wahl
- Universalscharnier 120° zu Standardtür, 1-türig
- Universalscharnier 120° zu Standardtür, Doppeltür
- Scharnier 180° zu Standardtür, 1-türig
- Scharnier 180° zu Standardtür, Doppeltür
- Scharnierbolzen für Universalscharnier
- Scharnier 120° zu Modultür IP40
- Scharnier 180° Modultür IP40
- Türprofil, 2 Stück
- Türprofil, 10 Stück
- Hülsenschraube
- Winkel zu Türprofil
- Türauflaufrolle
- Türsteg, 2 Stück
- Türsteg, 10 Stück
- Klapptablar
- Klapptablar, RAL nach Wahl
- Türarretierung, P40
- Türarretierung, P55
- Erdungsset
- Erdungsband
- Schemafach
- Schemafach, RAL nach Wahl
- Schemafach klein
- Schemafach klein, RAL nach Wahl
- Schemafach klein
- Schemafach klein, RAL nach Wahl
- Schemafach Kunststoff
- Schlüsselschild 160 x 35 mm
- Schlüsselschild 60 x 35 mm
- Schlüsselschild 160 x 35 mm mit T-Griff
- Schlüsselschild 60 x 35 mm mit T-Griff
- Schwenkhebelgriff 160 x 35 mm
- Schlüssel
- Innenausbau Montageplatte
- Zubehör Montageplatte
- Innenausbau Tablar
- Innenausbau Zubehör Tablar
- Innenausbau Profile
- Innenausbau Zubehör
- Innenausbau Zubehör für univers N Innenausbau
- Innenausbau Erdung / Potenzialausgleich / Steckdosenleisten
- Innenausbau Beleuchtung
- Innenausbau Lüftungstechnik
- Innenausbau Heizungstechnik
- Innenausbau 19" Festleiste
- Innenausbau Zubehör 19"
- Innenausbau 19" Schwenkrahmen 180°
- Innenausbau 19" Schwenkrahmen 120°
- Innenausbau 19" Schwenkrahmen 180° verstärkt
- Innenausbau 19" Schwenkrahmen 120° verstärkt
- Innenausbau 19" Schwenkrahmen light
- Innenausbau 19" Schwenkrahmen Zubehör
- Innenausbau 19" Tablar / Schublade
- Innenausbau 19" Apparatetablar
- Innenausbau Adapter zu 19" Apparatetablar
- Innenausbau Zubehör 19" Apparatetablar
- Sockel SO Sockel
- Sockel Front-Rückblende ohne Ausschnitt
- Sockel Front-Rückblende mit Ausschnitt
- Sockel Flansche
- Sockel Seitenblende
- Sockel Zubehör SO Sockel
- Sockel RS Sockel
- Sockel Eckschrank-Sockel
- Sockel Zubehör RS Sockel / Eckschrank-Sockel