Höhe 1800 mm, 1-türig
- RAL 7035
- vorne mit Blenden 50 mm, oben/unten
- hinten Rückwand verzinkt
- oben Deckblech mit Einführungschlitz und Kunststoff fl ansch 2 mm
- unten offen
- vorne 1-türig, Türbandung standardmässig rechts, durch Anwender wechselbar
- Schloss = 4 kant. 6/6
Kategorien
- Lagerschrank IP40
-
Standardschrank IP40
- Standardschrank Anreihschrank IP40
- Höhe 1800 mm, 1-türig
- Höhe 1800 mm, Doppeltür
- Höhe 1800 mm, 1-türig, RAL nach Wahl
- Höhe 1800 mm, Doppeltür, RAL nach Wahl
- Höhe 2000 mm, 1-türig
- Höhe 2000 mm, Doppeltür
- Höhe 2000 mm, 1-türig, RAL nach Wahl
- Höhe 2000 mm, Doppeltür, RAL nach Wahl
- Höhe 2200 mm, 1-türig
- Höhe 2200 mm, Doppeltür
- Höhe 2200 mm, 1-türig, RAL nach Wahl
- Höhe 2200 mm, Doppeltür, RAL nach Wahl
- Standardschrank IP55
- Netzwerkschrank IP40
- Standardschrank-plus IP40 / IP55
- Eckschrank
- Zubehör