Höhe 2000 mm

- RAL 7035
- 19" / 42 HE
- vorne mit Blenden 50 mm, oben/unten
- hinten Rückwand verzinkt
- oben Deckblech mit Einführungsschlitz und Kunststoff fl ansch 2 mm
- unten offen
- vorne 1-türig, Türbandung standardmässig rechts, durch Anwender wechselbar
- Sichttür mit Securitglas 4 mm
- 4 Festleisten für 19" Einbauten montiert
- Schloss = 4 kant. 6/6