Wand­schränke Poly­ester IP65 Schutz­klasse II

  • Für Installationen im Innenund Aussenbereich
  • Schutzart IP65, IK10
  • Schutzklasse II 
  • Farbe RAL 7035 (Lichtgrau)
  • Doppelte Isolierung
  • Fronttüre mit Scharnier und eingeschäumter Dichtung
  • Ausführung aus glasfaserverstärktem Polyester
  • Ober- und Unterteil des Schrankes witterungsbeständig
  • Verriegelung der Tür durch versenkte Hebelgriff e mit Doppelbarteinsätzen
  • Öffnungswinkel 140°
  • die 350 mm hohen Verteiler werden mit einer Schliessung geliefert
  • Wandbefestigung des Verteilers über Vorrichtung auf der Rückwand oder über zusätzliche Befestigungslaschen
  • Befestigung der Montageplatten direkt auf der Rückwand oder mittels Befestigungslaschen
  • Isolierendes Material, keine Erdung erforderlich
  • Für Bereiche mit erhöhtem Risikio im Brandfall (Norm CEI 64-8/7) und in explosionsgefährdeten Bereichen (Norm CEI 64-2 IV)
  • IMQ-geprüft nach CEI 23-48 und 23-49 typengeprüft durch das Registro Italiano Navale Nr. ELE 45996/1