Zylinderschloss für Wandschränke
Eigenschaften:
- Farbe RAL 7046
- kann nur zusammen mit der Dreikanteinsatz FL94Z installiert werden
Kategorien
- orion plus Wandschränke Stahl
- orion plus Wandschränke Stahl, Zubehör
- orion plus Wandschränke/Standschränke Polyester
-
orion plus Wandschränke/Standschränke Polyester, Zubehör
- Wandschränke/Standschränke Polyester IP65, Zubehör
- Innentür-Sätze, Polyester
- Innentür-Sätze, Polyester
- Montageplatte, Stahl
- Montageplatten, gelochter Stahl
- Schelle, für Befestigung von Geräten an der gelochten Montageplatte
- Montageplattenhalter-Satz
- Tragschienen Ausbausystem C
- Blindabdeckung, isoliert
- Teilmontageplatte, Stahl
- Blindabdeckung, isoliert
- Einbausätze Kompaktschalter, Ausbausystem C
- Wandbefestigungslaschen für Polyesterschränke
- Zylinderschloss für Wandschränke
- DIN-Schienen-Sätze
- Modularfeld-Sätze, Berührungsschutzabdeckung, 150 mm
- Modularfeld-Sätze, Berührungsschutzabdeckung, 200 mm
- Modularfeld-Sätze für Modulargeräte Ausbausystem S
- Modularfeld-Satze für Modulargeräte. Ausbausystem C
- Schliessung, Aluminium
- Einsätze für Schwenkhebelgriffe
- Montageschienen-Satz
- Innentür-Satz, Stahl
- Montageplatte, Kunststoff
- Montageplatte, Stahl
- Teilmontageplatten, Stahl
- Markierleiste, Kunststoff
- Modulabdeckstreifen, Kunststoff
- Leitungsklammer, Befestigung auf DIN-Schiene
- Adapter für Leitungsklammer
- Deckel für Kabelkanal
- Wandschränke/Standschränke Lüftungs- und Beheizungszubehör