Hutschienen 35 x 15 x 1,5 mm für Absenkbügel
Eigenschaften:
- zur Befestigung mittels Absenkbügel mit Verstellwinkel (nur Hutschienen)
- 1 VPE = 20 Stück
Kategorien
- Bausteine mit Hutschienen
- Bausteine für Lasttrennschalter und Leistungsschalter
- Bausteine mit Montageplatte
- Bausteine für Sammelschinen, Abstand 40 mm
- Bausteine für Sammelschinen, Abstand 60 mm
- Bausteine für Sicherungslasttrennschlater in Leistenbauform
- Bausteine für Multimedia
- Bausteine für tertio-Verteilersystem
- Bausteine für Gitterkanäle
- Bausteine für Tarifzähler
- Berührungsschutzabdeckungen
-
Zubehör und Ersatzteile
- Zubehör
- Tragschienen
- Tragschienenbefestigungen für SK II
- Verbindungslasche für Tragschienen
- Befestigungsbügel
- Zählerbefestigungshaken
- Zählerbefestigungsschraube
- Montageplatte in Bausteingrösse, Bausteinhöhe 150 mm
- Montageplatten in Bausteingrösse, Bausteinhöhe 300 mm
- Montageplatten in Bausteingrösse, Bausteinhöhe 450 mm
- Montageplatten in Schrankhöhe
- Montageplatten für Telekom gelocht
- Leitungsklammer, gross
- Leitungsklammer, klein
- Adapter Leitungsführungsklammer
- Leitungskanäle
- Zubehör für Leitungskanal
- Unterteile zum Anschrauben
- Oberteile zum Anstecken
- Adapter Turmuntererteil
- Erhöhungsstück
- Doppelturm
- Aufbaubügel
- Absenkbügel, kleine Absenkung
- Absenkbügel, grosse Absenkung
- Isolierstücke, einfach für Hutprofilschienen
- Isolierstücke für durchgehende Hutprofilschienen
- Isolierstück für Absenkbügel
- Hutschienenträger mit senkrechter Leitungsführung
- Isolierstück
- Hutschienen 35 x 15 x 1,5 mm für Hutschienenträger
- Hutschienen 35 x 15 x 1,5 mm für univers N Tragschienen
- Hutschienen 35 x 15 x 1,5 mm für Absenkbügel
- Hutschienen 35 x 15 x 1,5 mm mit Absenkbügel
- C-Schienen mit Absenkbügel
- PE- und N-Klemmschienen
- Leitungshalter
- Abschottungen, waagerecht
- Abschottung, senkrecht, für Bausteine, mit hohem Haubenrand
- Haubenrandverlängerung, senkrecht/waagerecht
- Halteturm für Abschottung, senkrecht
- Zählertragplatten - Abschottrahmen, Höhe 300 mm
- Verlängerungsteil
- Blechkerbschrauben
- Verschlussbolzen
- Sammelschienenträger, Achsabstand 40 mm
- Sammelschienenabdeckung
- Traversen mit Sammelschienenträger, links, Achsabstand 60 mm, 4-polig
- Traversen mit Sammelschienenträger, rechts, Achsabstand 60 mm, 4-polig
- Traversen mit Sammelschienenträger, links, Achsabstand 60 mm, 3-polig
- Traversen mit Sammelschienenträger, rechts, Achsabstand 60 mm, 3-polig
- Drehbarer 2-poliger Sammelschienenträger
- Sammelschienenträger, ankoppelbar
- Trägerband mit Sammelschienenträger, Höhe 750 mm
- Sammelschienen, 12 x 5 mm, gekerbt, waagerecht
- Sammelschienen
- Sammelschienen, 20 x 5 mm, waagerecht
- Sammelschienen, 20 x 10 mm, waagerecht
- Sammelschienen, 30 x 5 mm, waagerecht
- Sammelschienen, 30 x 10 mm, waagerecht
- Sammelschienen, 6 x 6 mm
- Schrauben M6x16
- Sammelschienen für Trennleisten-Bausteine 40 x 10 mm, waagerecht
- Sammelschienen für Trennerleisten-Bausteine 30 x 10 mm, senkrecht
- lsolierprofil für Sammelschienen
- Erdungsschiene
- PE-/N-Sammelschienenträger für 1x12x5/10 mm Cu
- PE-/N-Sammelschienenträger für 2x12x5/10 mm Cu
- Bezeichnungsleisten
- Sammelschienenverbinder
- Leerplatzabdeckung für NH000-Sicherungslasttrennschalter
- Leerplatzabdeckungen für NH-Sicherungslastschaltleisten
- Leerplatzabdeckung für, DII, DIII-Reitersicherungsunterteile
- Abdeckstreifen
- Abdeckstreifen, 1000 mm lang
- Abdeckstreifen, sperrbar
- Bezeichnungsstreifen
- Einschubstreifen
- Klarsichtscheiben
- Türschlauch
- Abfangschienen
- Absenkwinkel für Abfangschiene oder Quertraverse
- Koppelplatten
- lsolierteile