Bausteine für Sammelschienen, Abstand 60 mm
Kategorien
- Bausteine mit Hutschienen
- Bausteine für Lasttrennschalter und Leistungsschalter
- Bausteine mit Montageplatte
- Bausteine für Sammelschinen, Abstand 40 mm
-
Bausteine für Sammelschinen, Abstand 60 mm
- Bausteine für Sammelschienen, Abstand 60 mm
- Abdeckungen geschlossen, mit Sammelschienenträger, Abstand 60 mm, waagerecht
- Abdeckungen geschlossen, mit drehbarem Sammelschienenträger, für PE/N, Abstand 60 mm, waagerecht
- Abdeckungen geschlossen, mit Sammelschienenträger, Abstand 60 mm, waagerecht
- Abdeckung geschlossen, Sammelschienenträger, Abstand 60 mm, senkrecht
- Abdeckungen, NH-Sicherungslasttrennschalter, mit Sammelschienenträger, Abstand 60 mm, waagerecht
- Abdeckungen für Reitersicherungsunterteile, Sammelschienenträger, Abstand 60 mm, waagerecht
- Abdeckung für Reitersicherungsunterteile, Sammelschienenträger, Abstand 60 mm, senkrecht
- Bausteine für Sicherungslasttrennschlater in Leistenbauform
- Bausteine für Multimedia
- Bausteine für tertio-Verteilersystem
- Bausteine für Gitterkanäle
- Bausteine für Tarifzähler
- Berührungsschutzabdeckungen
- Zubehör und Ersatzteile