Abdeckung für SH-Schalter, mit Hutschiene
Eigenschaften:
- für SLS... 2 x 4-polig
- für HAE... 1 x 4-polig / 2 x 3-polig
- für HAD... 2 x 3/4-polig
Produkte filtern
Kategorien
- Bausteine mit Hutschienen
- Bausteine für Lasttrennschalter und Leistungsschalter
- Bausteine mit Montageplatte
- Bausteine für Sammelschinen, Abstand 40 mm
- Bausteine für Sammelschinen, Abstand 60 mm
- Bausteine für Sicherungslasttrennschlater in Leistenbauform
- Bausteine für Multimedia
- Bausteine für tertio-Verteilersystem
-
Bausteine für Gitterkanäle
- Bausteine für Gitterkanäle / verschiedene Anwendungen
- Abdeckung geschlossen, Befestigungsplatte für Gitterkanal
- Abdeckungen geschlossen, für Reserve leer
- Abdeckung geschlossen, mit Kabelabfangschiene absenkbar
- Abdeckung geschlossen, mit Türverdrahtungsschlauch
- Abdeckung mit Klarsichtscheibe und Messgerätehalterung
- Abdeckung für Schaltschrankbeleuchtung
- Baustein für Prüfklemmen
- Abdeckung für SH-Schalter, mit Hutschiene
- Abdeckung für SH-Schalter, mit Sammelschienenträger, Abstand 40 mm
- Bausteine für Tarifzähler
- Berührungsschutzabdeckungen
- Zubehör und Ersatzteile