Wandschränke, Höhe 300 mm
Eigenschaften:
- Volltür
- IP66
- SK I
- IK 10
Kategorien
-
Serie BOARD
- Wandschränke BOARD, IP66, Volltür
- Wandschränke, Höhe 300 mm
- Wandschränke, Höhe 400 mm
- Wandschränke, Höhe 500 mm
- Wandschränke, Höhe 600 mm
- Wandschränke, Höhe 700 mm
- Wandschränke, Höhe 800 mm
- Wandschränke, Höhe 1000 mm
- Wandschränke, Höhe 1200 mm
- Wandschränke, Höhe 1400 mm
- Wandschrank, Höhe 1600 mm
- Wandschränke BOARD, IP66, Klarsichttür
- Zubehör Board