Feuerwiderstandsfähige Kleinverteiler
- Feuerwiderstand 30/90 min. nach DIN4102-2
- Brandlastdämmung 30/90 min. in Anlehnung an DIN4102-11
- Geeignet für 30/90 min. Funktionserhalt in Anlehnung an DIN 4102-12
- Baustoff mit Oberflächen beschichtung A2- nicht brennbar nach DIN 4102-1 / EN13501-1
- Schutzart IP41
- Schutzklasse II
- Rauchdicht
- Farbe RAL7035
- Deckel verschraubt
- zerlegbares Rahmenplattensystem für leichte Kabeleinführung
- Befestigung über 4 Bohrungen
- Kleinverteiler kann auch auf den Boden montiert werden (Drucklast 130 kg)
- Deckel mit Grifffräsung
- Kabeleinführung von 2-Seiten
- Zur Aufnahme von Sicherungen und Klemmen
- mit Befestigungsmaterial
- Schichtbauweise
Sonderausführung möglich:
- Das Material kann mit verschiedenen Oberflächen (Dekor/Lack/Furnier/Metal), im Herstellwerk versehen werden.