Einspeiseelement 160 A mit langer Anschlussfahne
bis max. 95 mm²
Kategorien
-
weber.uniline Tragschienensystem
- weber.uniline Einbauelemente 25 A bis 160 A - System Hager
- Sicherungssockel ohne Frontabdeckung
- Sicherungssockel mit Frontabdeckung
- Sicherungssockel mit Neutralleitertrenner NT mit Frontabdeckung
- Neutralleitertrenner
- Frontabdeckung
- Frontabdeckung mit Neutralleitertrenner NT
- NH-Sicherungsunterteil 160 A
- Ersatz-Aufsteckgriff
- Neutralleitertrenner 160 A
- Einspeiseelement 160 A
- Einspeiseelement 100 A
- Einspeiseelement 160 A mit langer Anschlussfahne
- Füll- und Distanzstück 9 mm
- Klemmenabdeckung
- Sicherungssockel ohne Frontabdeckung
- Sicherungssockel mit Frontabdeckung rund
- Sicherungssockel mit Neutralleitertrenner NT mit Frontabdeckung rund
- Neutralleitertrenner
- Frontabdeckung rund
- NH-Sicherungsunterteil 160 A
- Ersatz-Aufsteckgriff
- Neutralleitertrenner 160 A
- Einspeiseelement 160 A
- Einspeiseelement 100 A
- Klemmenabdeckung
- weber.uniline Einbauelemente 25 A bis 160 A - System für Fremdprodukte
- weber.uniline Aufbausicherungen
- weber.uniline Einbausicherungen 25 A bis 160 A, Reparatursatz für NT
- weber.uniline D-Sicherungseinsätze und Zubehör