Klappwandler SC1 063/5A 0,7VA Klasse 3
Kategorien
-
Multifunktionsmessgeräte
- Multifunktionsmessgeräte
- KNX-Energiemesswertgeber
- Voltmeter, Amperemeter analog
- Voltmetetalr, Analogmeter digital
- Stromwandler
- Wandler BG213 für Kabel Ø 20 mm oder Sammelschienen
- Wandler BG113 für Sammelschienen
- Wandler BG413 für Kabel Ø 28 mm oder Sammelschienen
- Huthschinenbefestigung für Wandler
- Klemmenabdeckung
- Klappwandler SC1 063/5A 0,7VA Klasse 3
- Klappwandler SC1 080/5A 0,7VA Klasse 3
- Klappwandler SC1 100/5A 0,7VA Klasse 1
- Klappwandler SC1 125/5A 0,7VA Klasse 1
- Klappwandler SC1 160/5A 0,7VA Klasse 1
- Klappwandler SC1 200/5A 0,7VA Klasse 1
- Klappwandler SC1 250/5A 0,7VA Klasse 1
- Klappwandler SC1 400/5A 0,7VA Klasse 1
- Klappwandler SC1 500/5A 0,7VA Klasse 1
- Netzentkupplungsrelais
- Energiemonitoring
- Energiezähler