Energiezähler geeicht, 3-phasig, MODBUS
Eigenschaften:
- Versorgungsspannung: 230/400V AC +/- 15%
- Frequenz: 50/60 Hz +/- 2 Hz
- Übersicht der Displayanzeige siehe technischer Anhang Katalog
- Anzeige verschiedener Messwerte
- Genauigkeitsklasse C der MID Zähler gemäss EN50470-3
- beleuchtetes LCD Display
- 7-stellige Anzeige 000000.0 kWh
- Verdrahtungsfehler werden angezeigt
Kategorien
- Multifunktionsmessgeräte
-
Energiemonitoring
- Energiemonitoring-System
- Energiemonitoring-Server
- Zubehör für Energiemonitoring-Server
- Energiezähler geeicht, 3-phasig, MODBUS
- Energiezähler, 3-phasig, MODBUS
- Multifunktionsmessgeräte für Hutschiene
- Multifunktionsmessgerät SM102E für Türeinbau
- Multifunktionsmessgerät SM103E für Türeinbau
- Impulseingang
- KNX-Schnittstelle für elektrische Energiezähler
- Passende Messgeräte zu Agardio
- Zubehör Energiezähler
- Energiezähler