Klemmenabdeckung 1P
Kategorien
-
Leitungsschutzschalter LS (MCB)
- Leitungsschutzschalter 6 kA mit Stecktechnik quickconnect
- Leitungsschutzschalter 6 kA
- Leitungsschutzschalter 1P+N 6 kA
- Leitungsschutzschalter 1P+N 6 kA Verbindungstechnik
- Zubehör Leitungsschutzschalter 6 kA
- Leitungsschutzschalter 10 kA
- Leitungsschutzschalter + Neutral 10 kA
- Neutralleitertrenner
- Leitungsschutzschalter 15 - 25 kA
- Zubehör Leitungsschutzschalter 10 kA und 15 - 25 kA
- FI-Blöcke für Leitungsschutzschalter
- Verbindungstechnik
- Einspeiseblock
- Verbindungstechnik
- Verbindungstechnik
- Hochleistungs-Schutzschalter 15 kA
- Hochleistungs-Schutzschalter 30 und 50 kA
- Zubehör Hochleistungs-Schutzschalter HMx-Serie
- Abschliessvorrichtung
- Vorhängeschloss
- Plombierfaden
- Füll- und Distanzstück
- Bezeichnungsblätter A4
- Klemmenabdeckung 1P
- Phasenabschottung
- FI-Blöcke 125 A zu Hochleistungs-Schutzschalter HMx-Serie
- Zusatzeinrichtungen zu LS-, FI- und FI-LS-Schalter
- Fernantrieb und Wiedereinschaltgerät