Gabel-Phasenschienen für FI-LS 4-polig
Kategorien
-
Leitungsschutzschalter LS (MCB)
- Leitungsschutzschalter 6 kA mit Stecktechnik quickconnect
- Leitungsschutzschalter 6 kA
- Leitungsschutzschalter 1P+N 6 kA
- Leitungsschutzschalter 1P+N 6 kA Verbindungstechnik
- Zubehör Leitungsschutzschalter 6 kA
- Leitungsschutzschalter 10 kA
- Leitungsschutzschalter + Neutral 10 kA
- Neutralleitertrenner
- Leitungsschutzschalter 15 - 25 kA
- Zubehör Leitungsschutzschalter 10 kA und 15 - 25 kA
- FI-Blöcke für Leitungsschutzschalter
- Verbindungstechnik
- Einspeiseblock
- Verbindungstechnik
- Gabel-Phasenschienen für LS 1-polig mit Neutralleitertrenner / Hilfskontakt
- Endkappen
- Gabel-Phasenschienen für LS 1-polig mit Neutralleitertrenner / Hilfskontakt
- Endkappen
- Gabel-Phasenschienen für LS 1-polig mit Neutralleitertrenner / Hilfskontakt
- Gabel-Phasenschienen für LS 3-polig mit Neutralleitertrenner / Hilfskontakt
- Endkappen
- Gabel-Phasenschienen für LS 3-polig mit Neutralleitertrenner / Hilfskontakt
- Gabel-Phasenschiene für FI 4-polig danach LS 1-polig mit Neutralleitertrenner
- Gabel-Phasenschiene für FI 4-polig danach LS 3-polig mit Neutralleitertrenner
- Gabel-Phasenschienen für FI 4-polig danach LS 1-/ 3-polig
- Endkappen
- Gabel-Phasenschienen für FI 4-polig danach LS 1-/ 3-polig
- Berührungsschutzabdeckung
- Gabel-Phasenschienen für LS 1-/ 3-polig
- Endkappen
- Gabel-Phasenschienen für LS 1-/ 3-polig
- Gabel-Phasenschienen für LS 1-polig
- Endkappen
- Gabel-Phasenschienen für LS 1-polig
- Berührungsschutzabdeckung
- Verbindungsschienen
- Anschlussklemmen
- Verbindungsbrücken
- Verbindungsbrücken
- Gabel-Phasenschienen für FI-LS 4-polig
- Gabel-Phasenschienen für FI-LS, FI und LS 4-polig mit Abstand für Hilfskontakt
- Gabel-Phasenschienen für FI-LS, FI und LS 2-polig
- Verbindungstechnik
- Hochleistungs-Schutzschalter 15 kA
- Hochleistungs-Schutzschalter 30 und 50 kA
- Zubehör Hochleistungs-Schutzschalter HMx-Serie
- FI-Blöcke 125 A zu Hochleistungs-Schutzschalter HMx-Serie
- Zusatzeinrichtungen zu LS-, FI- und FI-LS-Schalter
- Fernantrieb und Wiedereinschaltgerät