Lastumschalter bis 1600 A
- Umschalter zum Aufbau auf Montageplatten
- 4-polig
- lth (40°): 125 bis 1600 A
- Un = 400 / 690 V AC
Funktion:
- Umschalten unter Last von 2 Niederspannungsstromkreisen mit Sicherheitstrennung
Eigenschaften:
- Sicherheitstrennung
- 3 Schaltstellungen I - 0 - II
- Montage auf Montageplatten
- kompakte Bauform
- IP20
- Normen: IEC EN 60947-3
Zubehör optional:
- Türantrieb
- Hilfsschalter
- Abgangsbrücke