Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4-polig 6 kA 300 mA plus kurzzeitverzögert HI
Kategorien
- Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N, 6kA
- Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N, 10kA
- Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 3 x 1P+N, 6 kA
-
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P, 6kA
- Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4-polig 6 kA 30 mA plus kurzzeitverzögert HI
- Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4-polig 6 kA 300 mA plus kurzzeitverzögert HI
- FI-LS 4-polig 6 kA 300 mA, Typ A B-Charakteristik
- FI-LS 4-polig 6 kA 300 mA, Typ A C-Charakteristik
- FI-LS 4-polig 6 kA 300 mA, Typ A kurzzeitverzögert HI C-Charakteristik
- Gabel-Phasenschienen für FI-LS, FI und LS 4-polig
- Endkappen
- Gabel-Phasenschienen für FI-LS, FI und LS 4-polig mit Abstand für Hilfskontakt
- Gabel-Phasenschienen für FI-LS, FI und LS 4-polig
- Endkappen
- Berührungsschutzabdeckung
- Einspeiseblock
- Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P, 10 kA
- Zubehör und Zusatzeinrichtungen zu FI-LS