FI-LS 2-polig (1P+N) 6 kA Typ A mit N-Krallklemme
Kategorien
-
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N, 6kA
- FI-LS 2-polig (1P+N) 6 kA Typ A mit N-Krallklemme
- FI-LS Schalter 6 kA, B-Charakteristik, 2-polig (1P+N)
- FI-LS Schalter 6 kA, C-Charakteristik, 2-polig (1P+N)
- FI-LS Schalter 6 kA, C-Charakteristik, 2-polig (1P+N)
- Gabel-Phasenschienen für FI-LS 2-polig
- Endkappen
- Gabel-Phasenschienen für FI-LS 2-polig
- FI-LS 2-polig (1P+N) 6kA Typ A
- FI-LS 2-polig (1P+N)
- Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 2-polig (1P+N) 6 und 10 kA
- Einspeiseblock
- Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N, 10kA
- Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 3 x 1P+N, 6 kA
- Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P, 6kA
- Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P, 10 kA
- Zubehör und Zusatzeinrichtungen zu FI-LS