Neutralleiter-Durchgangsklemmen Baureihe "Installationsverteiler"
Eigenschaften:
- 800V
- 8 KV / 3
- Farbe: Blau
- schräg angeordnete Klemmsteller zur einfacheren Verdrahtung mit massiven Leitern
- KYA04NH, KYB10NH können in Gehäusen mit einem Schutzgrad von mind. IP54 nach IEC 60529 für Photovoltaikanwendungen 1000V verwendet werden. Es gilt dann 1000V / 8kV / 2.
Kategorien
- Verteilerklemmen
-
Reihenklemmen
- Reihenanschlussklemmen
- Reihenklemmen Stecktechnik
- Polleiter-Durchgangsklemmen Baureihe "Installationsverteiler"
- Phasen-Durchgangsklemmen Baureihe "Schaltanlagen"
- Neutralleiter-Durchgangsklemmen Baureihe "Installationsverteiler"
- Neutralleiter-Durchgangsklemmen Baureihe "Schaltanlagen"
- Schutzleiter-Durchgangsklemmen Baureihe "Installationsverteiler"
- Schutzleiter-Durchgangsklemmen Baureihe "Schaltanlagen"
- Neutralleiter-Trennklemmen
- Dreileiter-Klemmen mit Trennschlitten
- Dreileiter-Klemmen
- Dreileiter-Klemmen ohne N-Trennung
- Ergänzungsklemmen
- Durchgangsklemmen-Plug-In
- Steckverbinder
- Messertrennklemme
- Durchgangsklemme 2x2
- Reihenklemmen Stecktechnik, Zubehör
- Reihenklemmen Schraubtechnik
- Reihenklemmen Schraubtechnik, Zubehör
- Reihenklemmen Beschriftungen und Zubehör
- Steuerleitungsklemmen
- Sammelschienenklemmen