Durchgangsreihenklemme, Anzugsdrehmoment 19 Nm
Eigenschaften:
- 1-polig
- anreihbar
- Ui = 1 kV AC/DC
- Kurzschlussfestigkeit 100 kA
- 35 mm² - 120 mm²
- Anzugsdrehmoment 19 Nm
- Montage auf Hutschiene und Montageplatte möglich
Kategorien
- Verteilerklemmen
-
Reihenklemmen
- Reihenanschlussklemmen
- Durchgangsreihenklemmen, Anzugsdrehmoment 30 Nm
- Durchgangsreihenklemme, Anzugsdrehmoment 19 Nm
- Reihenklemmen Stecktechnik
- Reihenklemmen Stecktechnik, Zubehör
- Reihenklemmen Schraubtechnik
- Reihenklemmen Schraubtechnik, Zubehör
- Reihenklemmen Beschriftungen und Zubehör
- Steuerleitungsklemmen
- Sammelschienenklemmen