The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Zapuš­těné rozvadě­čové skříně Volta, projek­tové řešení
    • VZ12NAV
    EAN
    3250616666849
    Balení
    1 ks
    • Zapuš­těné rozvadě­čové skříně Volta, projek­tové řešení

    Zákryty včetně svorek, volta VU/VH12 VZ12NAV

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Zákryty včetně svorek, volta VU/VH12

    VZ12NAV

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 30 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • VH12NE

      Rozvodnice do dutých příček volta, 1-řadá, 12 + 2 mod.

      0,00 €  / *
    • VH24NC

      0,00 €  / *
    • VH48NC

      0,00 €  / *
    • VU60NC

      0,00 €  / *
    • VU48NC

      0,00 €  / *
    • VU36NC

      0,00 €  / *
    • VU24NC

      0,00 €  / *
    • VU36NWB

      Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 36, s 2 MP

      0,00 €  / *
    • VU60NWB

      Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 60, s 4 MP

      0,00 €  / *
    • VH60NE

      Rozvodnice do dutých příček volta, 5-řadá, 60 + 10 mod.

      0,00 €  / *
    • VU12NC

      Rozvodnice zapuštěná volta, 1-řadá, 12 + 2 mod., bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • VH12NC

      Rozvodnice do dutých příček volta, 1-řadá, 12 + 2 mod., bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • VH48NE

      Rozvodnice do dutých příček volta, 4-řadá, 48 + 8 mod.

      0,00 €  / *
    • VH36NE

      Rozvodnice do dutých příček volta, 3-řadá, 36 + 6 mod.

      0,00 €  / *
    • VH24NE

      Rozvodnice do dutých příček volta, 2-řadá, 24 + 4 mod.

      0,00 €  / *
    • VU12NK

      Vana rozvaděče volta pro zapuštění, VU12

      0,00 €  / *
    • VU60NE

      Rozvodnice zapuštěná volta, 5-řadá, 60 + 10 mod.

      0,00 €  / *
    • VU48NE

      Rozvodnice zapuštěná volta, 4-řadá, 48 + 8 mod.

      0,00 €  / *
    • VU36NE

      Rozvodnice zapuštěná volta, 3-řadá, 36 + 6 mod.

      0,00 €  / *
    • VU24NE

      Rozvodnice zapuštěná volta, 2-řadá, 24 + 4 mod.

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      225 mm
    • Šířka
      348 mm
    • Hloubka
      36 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    Vyba­vení
    • Počet řad v rozvaděči
      1
    • Počet lišt
      1

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    Hager REACH declaration VZ12NAV
    PDF
    Hager RoHS report VZ12NAV
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VZ12NAV | Hager

      Obrázek produktu VZ12NAV

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet VZ12NAV | Hager

      Hager Product data sheet VZ12NAV

      Zákryty včetně svorek, volta VU/VH12

      PDF
    • Instruction manual

      Obrázek Instruction manual International 2024-11-21 | Hager

      Instruction manual International 2024-11-21

      PDF
      9,98 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity International 2023-08-07 | Hager

      Declaration of conformity International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2024-11-08 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VZ00HD - Zásuvka Schuko s euroadaptérem pro tř. izol. II pro volta.hybrid
      VZ00HD
      Zásuvka Schuko s euroadaptérem pro tř. izol. II pro volta.hybrid
    • 2
      VZ36NRK - Sada s krytem přístrojů a dveřmi pro rozvodnici volta VU/VH36
      VZ36NRK
      Zákryty včetně dveří s rámem, volta VU/VH36
    • 3
      VH60NK - Vana rozvaděče volta do dutých příček, VH60
      VH60NK
      Vana rozvaděče volta do dutých příček, VH60
    • 4
      VZ123N - Náhradní dveře pro rozvodnici volta VU/VH36
      VZ123N
      Náhradní dveře pro rozvodnici volta VU/VH36
    • 5
      VZ124N - Náhradní dveře pro rozvodnici volta VU/VH48
      VZ124N
      Náhradní dveře pro rozvodnici volta VU/VH48

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.