Vana rozvaděče volta do dutých příček, VH60 VH60NK
EAN
3250616480223
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Malý rozvaděč 3 dostupné produkty
-
Zasouvací svorka 20 dostupné produkty
-
Dveře 6 dostupné produkty
-
Patch panel pro rozvaděč 1 dostupné produkty
-
Rozšiřující balíčky 12 dostupné produkty
-
Zobrazit více 13 další dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Instalace, montáž
-
MontážDutá příčka
Vybavení
-
Počet lišt5
-
Počet řad v rozvaděči5
-
ZámekNe
-
Má neutrální svorkovniciNe
-
Má uzemňovací svorkovniciNe
-
Montážní deskaNe
Kapacita
-
Počet modulů60
Rozměry
-
Výška880 mm
-
Šířka330 mm
-
Hloubka94,50 mm
-
Vestavěná výška846 mm
-
Vestavěná šířka314 mm
-
Vestavěná hloubka90 mm
-
Počet jednotek šířky12
Kryt, dveře
-
Typ rukojetiVýklopná rukojeť se západkou
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
Bezpečnost
-
Třída izolaceTřída izolaceII
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Test žhavicím drátem850 °C
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace