The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • VF418TS

Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 72 mod., transp. dvířka, bezšr. svorky VF418TS

EAN
3250616464810
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Následné produkty:

VF418PS

Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 72 mod., transp. dvířka, bezšr. svorky

VF418TS

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (26)
    • Zasou­vací svorka 12 dostupné produkty
    • Uzamykací systém 1 dostupné produkty
    • Nástěnný box 1 dostupné produkty
    • Vnitřní montážní příslu­šen­ství 1 dostupné produkty
    • Kryt rozvaděče 1 dostupné produkty
    • Dveře 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Zasou­vací svorka
    • Uzamykací systém
    • Nástěnný box
    • Vnitřní montážní příslu­šen­ství
    • Kryt rozvaděče
    • Dveře
    • Montážní příslu­šen­ství
    • Běžné příslu­šen­ství
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály
    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
    • KN26N

      QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 26 svorek, 6x25+20x4mm2, šíře 105mm

      0,00 €  / *
    • KN26E

      QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 26 svorek, 6x25+20x4mm2, šíře 105mm

      0,00 €  / *
    • KN22N

      QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 22 svorek, 5x25+17x4mm2, šíře 90mm

      0,00 €  / *
    • KN22E

      QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 22 svorek, 5x25+17x4mm2, šíře 90mm

      0,00 €  / *
    • KN18N

      QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 18 svorek, 4x25+14x4mm2, šíře 75mm

      0,00 €  / *
    • KN18E

      QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 18 svorek, 4x25+14x4mm2, šíře 75mm

      0,00 €  / *
    • KN14N

      QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 14 svorek, 3x25+11x4mm2, šíře 60mm

      0,00 €  / *
    • KN14E

      QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 14 svorek, 3x25+11x4mm2, šíře 60mm

      0,00 €  / *
    • KN10N

      QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 10 svorek, 2x25+8x4mm2, šíře 45mm

      0,00 €  / *
    • KN10E

      QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 10 svorek, 2x25+8x4mm2, šíře 45mm

      0,00 €  / *
    • KN06N

      QuickConnect bezšroubový blok N, modrý, 6 svorek, 1x25+5x4mm2, šíře 30mm

      0,00 €  / *
    • KN06E

      QuickConnect bezšroubový blok PE, zelený, 6 svorek, 1x25+5x4mm2, šíře 30mm

      0,00 €  / *
    • VZ794N

      0,00 €  / *
    • VZ829N

      Plastová vana pro VF418

      0,00 €  / *
    • VZ690N

      Plastový nosník včetně lišt DIN pro VF418

      0,00 €  / *
    • VZ650N

      Přístrojový kryt pro VF418

      0,00 €  / *
    • VZ610N

      Plné dveře pro VF/VS418

      0,00 €  / *
    • VZ630N

      Transparentní dveře pro VF/VS418

      0,00 €  / *
    • VZ790N

      Šrouby pro zapuštěné skříně VF (12x)

      0,00 €  / *
    • VZ699N

      Kabelové spony pro VF / VS - sada 10 ks

      0,00 €  / *
    • VZ786N

      Plastové držáky pro upevnění rozvodnic do zdi VF

      0,00 €  / *
    • VZ708N

      Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 18/22 M

      0,00 €  / *
    • VZ706N

      Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 8 M

      0,00 €  / *
    • VZ705N

      Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 4 M

      0,00 €  / *
    • VZ788N

      Nalepovací štítky pro rozvodnici Golf

      0,00 €  / *
    • VZ787N

      Transparentní kryt pro VF / VS 450 mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      400 - 400 V
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      63 A
    Vyba­vení
    • Počet lišt
      4
    • Počet řad v rozvaděči
      4
    • Počet polí v šířce
      1
    • Zámek
      Ne
    • Má neut­rální svor­kovnici
      Ano
    • Má uzem­ňovací svor­kovnici
      Ano
    • Montážní deska
      Ne
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      72
    Funkce
    • Má ochranný hlavní vypínač
      Ne
    • Se vstupy potrubí
      Ano
    Rozsah dodávky
    • Počet RCCB v rozvaděči
      0
    Rozměry
    • Výška
      688 mm
    • Šířka
      460 mm
    • Hloubka
      97,50 mm
    • Vestavěná výška
      652 mm
    • Vestavěná šířka
      426 mm
    • Vestavěná hloubka
      72 mm
    • Počet jednotek šířky
      18
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Počet zámků
      0
    • Dveře/kryt průhledné
      Ano
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    • Odolnost proti ultrafialovému záření
      Ne
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    • Stupeň krytí IP
      IP40
    • Typ uzamčení
      Zámek na zacvaknutí, Bez zámku
    • Test žhavicím drátem
      850 °C

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Certifikace a dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    Hager REACH declaration VF418TS
    PDF
    Hager RoHS report VF418TS
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VF418TS | Hager

      Obrázek produktu VF418TS

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet VF418TS | Hager

      Hager Product data sheet VF418TS

      Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 4-řadá, 72 mod., transp. dvířka, bezšr. svorky

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Instalační příručka International 2020-01-01 | Hager

      Instalační příručka International 2020-01-01

      PDF
      3,15 MB
      Obrázek Instalační příručka International 2020-01-01 | Hager

      Instalační příručka International 2020-01-01

      PDF
      3,43 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-06-25 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.