Kabelové spony pro VF / VS - sada 10 ks VZ699N
EAN
3250616655645
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Montážní příslušenství 2 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 69 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška67 mm
-
Šířka16,50 mm
-
Hloubka25 mm
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaČerná - jet black
-
Kód RAL9005
Kryt, dveře
-
Včetně dveříNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list VZ699N
Kabelové spony pro VF / VS - sada 10 ks
PDF -
Technické brožury
Technické brožury cs-CZ 2009-12-10
PDF2,44 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2023-09-13
PDF321,32 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-06-25
PDF487,74 kB
Více dokumentace