The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Golf
  • VF108PD
  • Distri­buce energie

Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka VF108PD

EAN
3250616463202
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka

VF108PD

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály 2 dostupné produkty
  • Běžné příslu­šen­ství 2 dostupné produkty
  • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek 2 dostupné produkty
  • Montážní příslu­šen­ství 2 dostupné produkty
  • Dveře 2 dostupné produkty
  • Uzamykací systém 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály
  • Běžné příslu­šen­ství
  • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
  • Montážní příslu­šen­ství
  • Dveře
  • Uzamykací systém
  • VZ706N

    Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 8 M

    0,00 €  / *
  • VZ702N

    Držák šroubových svorek pro VF/VS 8 M

    0,00 €  / *
  • VZ699N

    Kabelové spony pro VF / VS - sada 10 ks

    0,00 €  / *
  • VZ786N

    Plastové držáky pro upevnění rozvodnic do zdi VF

    0,00 €  / *
  • VZ788N

    Nalepovací štítky pro rozvodnici Golf

    0,00 €  / *
  • VZ787N

    Transparentní kryt pro VF / VS 450 mm

    0,00 €  / *
  • VZ696N

    Příchytky do dutých příček pro VF

    0,00 €  / *
  • VZ790N

    Šrouby pro zapuštěné skříně VF (12x)

    0,00 €  / *
  • VZ602N

    Plné dveře pro VF/VS108

    0,00 €  / *
  • VZ622N

    Transparentní dveře pro VF/VS108

    0,00 €  / *
  • VZ794N

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Napětí
  • Jmenovité napětí
    400 - 400 V
Instalace, montáž
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne
  • Montáž
    Zapuš­těná montáž
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    63 A
Vyba­vení
  • Počet lišt
    1
  • Počet řad v rozvaděči
    1
  • Počet polí v šířce
    1
  • Zámek
    Ne
  • Má neut­rální svor­kovnici
    Ano
  • Má uzem­ňovací svor­kovnici
    Ano
  • Montážní deska
    Ne
Kapa­cita
  • Počet modulů
    8
Funkce
  • Se vstupy potrubí
    Ano
Rozměry
  • Výška
    225 mm
  • Šířka
    275 mm
  • Hloubka
    97,50 mm
  • Vestavěná výška
    189 mm
  • Vestavěná šířka
    242 mm
  • Vestavěná hloubka
    72 mm
  • Počet jednotek šířky
    8
Kryt, dveře
  • Počet dveří rozvaděče
    1
  • Počet zámků
    0
  • Dveře/kryt průhledné
    Ne
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota
  • Kód RAL
    9010
  • Barva
    Bílá
  • Odolnost proti ultrafialovému záření
    Ne
Bezpečnost
  • Třída izolace
    Třída izola­ceII
  • Mechanická odolnost IK
    IK07
  • Typ uzamčení
    Zámek na zacvaknutí, Bez zámku
  • Test žhavicím drátem
    850 °C

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VF108PD
PDF
Hager RoHS report VF108PD
PDF

Ke stažení

  • Obrázek VF108PD | Hager

    Obrázek produktu VF108PD

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet VF108PD | Hager

    Hager Product data sheet VF108PD

    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 8 mod., plná dvířka

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Installation manual International 2015-07-13 | Hager

    Installation manual International 2015-07-13

    PDF
    4,36 MB
  • Technické brožury

    Obrázek Technické brožury cs-CZ 2009-12-10 | Hager

    Technické brožury cs-CZ 2009-12-10

    PDF
    2,44 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-06-25 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-06-25

    PDF
    487,74 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    JP015 - Krycí lišta přístr. otvoru rozvodnic Gamma 18 Mod.
    JP015
    Krycí lišta přístr. otvoru rozvodnic Gamma 18 Mod.
  • 2
    VZ711 - Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector
    VZ711
    Držák QC svorkovnic pro rozvodnici volta a vector
  • 3
    VZ708N - Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 18/22 M
    VZ708N
    Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 18/22 M
  • 4
    VZ707N - Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 12 M
    VZ707N
    Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 12 M
  • 5
    VZ706N - Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 8 M
    VZ706N
    Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 8 M

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.