Plastové držáky pro upevnění rozvodnic do zdi VF VZ786N
EAN
3250616655959
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 42 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška22 mm
-
Šířka60 mm
-
Hloubka20 mm
Materiál
-
MateriálUmělá hmota
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
Kryt, dveře
-
Včetně dveříNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list VZ786N
Plastové držáky pro upevnění rozvodnic do zdi VF
PDF -
Technické brožury
Technické brožury cs-CZ 2009-12-10
PDF2,44 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-06-25
PDF487,74 kB
Více dokumentace