The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • VF112TD
    EAN
    3250616463325
    Balení
    1 ks

    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., transparentní dvířka VF112TD

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., transparentní dvířka

    VF112TD

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály 2 dostupné produkty
    • Běžné příslu­šen­ství 2 dostupné produkty
    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek 1 dostupné produkty
    • Montážní příslu­šen­ství 2 dostupné produkty
    • Dveře 2 dostupné produkty
    • Uzamykací systém 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro termi­nály
    • Běžné příslu­šen­ství
    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
    • Montážní příslu­šen­ství
    • Dveře
    • Uzamykací systém
    • VZ707N

      Držák bezšroubových svorek pro VF/VS 12 M

      0,00 €  / *
    • VZ703N

      Držák šroubových svorek pro VF/VS 12 M

      0,00 €  / *
    • VZ699N

      Kabelové spony pro VF / VS - sada 10 ks

      0,00 €  / *
    • VZ786N

      Plastové držáky pro upevnění rozvodnic do zdi VF

      0,00 €  / *
    • VZ787N

      Transparentní kryt pro VF / VS 450 mm

      0,00 €  / *
    • VZ696N

      Příchytky do dutých příček pro VF

      0,00 €  / *
    • VZ790N

      Šrouby pro zapuštěné skříně VF (12x)

      0,00 €  / *
    • VZ603N

      Plné dveře pro VF/VS112

      0,00 €  / *
    • VZ623N

      Transparentní dveře pro VF/VS112

      0,00 €  / *
    • VZ794N

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      400 - 400 V
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      63 A
    Vyba­vení
    • Počet lišt
      1
    • Počet řad v rozvaděči
      1
    • Počet polí v šířce
      1
    • Zámek
      Ne
    • Má neut­rální svor­kovnici
      Ano
    • Má uzem­ňovací svor­kovnici
      Ano
    • Montážní deska
      Ne
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      12
    Funkce
    • Se vstupy potrubí
      Ano
    Rozměry
    • Výška
      293 mm
    • Šířka
      352 mm
    • Hloubka
      97,50 mm
    • Vestavěná výška
      257 mm
    • Vestavěná šířka
      318 mm
    • Vestavěná hloubka
      72 mm
    • Počet jednotek šířky
      12
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Počet zámků
      0
    • Dveře/kryt průhledné
      Ano
    • Typ dveří rozvaděče
      Jednokřídlé dveře
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    • Odolnost proti ultrafialovému záření
      Ne
    Bezpečnost
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    • Stupeň krytí IP
      IP40
    • Typ uzamčení
      Zámek na zacvaknutí, Bez zámku
    • Test žhavicím drátem
      850 °C
    • Třída ochrany s dveřmi
      IP40

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VF112TD
    PDF
    RoHS report VF112TD
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VF112TD | Hager

      Obrázek produktu VF112TD

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VF112TD | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VF112TD

      Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 12 mod., transparentní dvířka

      PDF
    • Marketing - Technické brožury

      Obrázek Marketing - Technické brožury cs-CZ 2009-12-10 | Hager

      Marketing - Technické brožury cs-CZ 2009-12-10

      PDF
      2,44 MB
    • Popis hardwaru

      Obrázek Popis hardwaru International 2022-01-05 | Hager

      Popis hardwaru International 2022-01-05

      PDF
      748,02 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-06-25 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2025-06-25

      PDF
      487,74 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.